Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYEFT75ELB
Codice componente
|
---|
TYEFT75ELB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Passo filettatura (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 96 | NA | 35 | M12 | 75 | 20 | 1.75 | 35 | 35.7 | A vite | 4989999081558 | 389-9535 | 220 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico leggero | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota silenziosa, a vite rotella in elastomero, orientabile, il codice articolo è il seguente: TYEFT75ELB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYEFT75ELB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Passo filettatura(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Carico ammesso(kgf)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYEFT75ELBDS |
TYSFHT100SEL |
TYSFHT100SELDS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Passo filettatura (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | 6 giorni | 96 | Con finecorsa di scorrimento | 35 | M12 | 75 | 20 | 1.75 | 35 | 35.7 | A vite / Con finecorsa | 4989999081565 | 389-9543 | 275 | ||
19.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | NA | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | A vite | 4989999081695 | 389-9675 | 490 | |
24.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | A vite / Con finecorsa | 4989999081701 | 389-9683 | 560 |