Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYLT75RHE |
TYLT75RHES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.41 € | 1 | 7 giorni | NA | A vite | 4989999687446 | 276-9611 | 290 | ||
19.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con finecorsa di scorrimento | A vite / Con finecorsa | 4989999687453 | 276-9620 | 320 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H(mm) | 95 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso(daN) | 40 | Materiale bozzello | Gomma |
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Diam. filettatura | M12 |
Diam. rotella D(Ø) | 75 | Largh. bozzello(mm) | 21 | Categoria di carico | Carico leggero |
Passo filettatura(mm) | 1.75 | Lunghezza assiale L(mm) | 35 | Carico ammesso(kgf) | 40.8 |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali