• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota in uretano stampato, orientabile (Codici componente)

Ruota in uretano stampato, orientabile
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· A urethane wheel with excellent abrasion resistance and oil resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUJ100

Codice componente
TUJ100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

28.07 €

1 6 giorni 144140.01~220.00NA171Foro lungo67(74)67(74)959510035Carico medio10.51744518772003274171-23571150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Specifiche Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni Unità da ordinare(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Ruota in uretano stampato, orientabile, il codice articolo è il seguente: TUJ100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUJ100.

Tipologia prodotto

Codice componente
TUJ130
TUJ150
TUJ200
TUJ75
TUJB100
TUJB130
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

38.36 €

1 6 giorni 177220.01~320.00NA250Foro lungo75(90)75(90)11011013042Carico medio112554518772003281171-23732000

43.90 €

1 6 giorni 198220.01~320.00NA300Foro lungo75(90)75(90)12012015045Carico pesante113064518772003298171-23902250

59.79 €

1 6 giorni 250320.01~485.00NA400Foro lungo100(115)100(115)14014020046Carico pesante11.54084518772003304171-24113800

20.48 €

1 6 giorni 10080.01~140.00NA120Foro rotondo636382827532Carico medio9.51234518772003267171-2331600

34.72 €

1 6 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)171Foro lungo67(74)67(74)959510042Carico medio10.51744518772003472171-24541300

47.34 €

1 6 giorni 177220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)250Foro lungo75(90)75(90)11011013045Carico medio112554518772003489171-24712150

Supporto tecnico