Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TUJB200
Codice componente
|
---|
TUJB200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.90 € | 1 | 6 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 400 | Foro lungo | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Carico pesante | 11.5 | 408 | 4518772003502 | 171-2519 | 3950 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Specifiche | Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano stampato, orientabile, il codice articolo è il seguente: TUJB200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUJB200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TUJ100 |
TUJ130 |
TUJ150 |
TUJ200 |
TUJ75 |
TUJB100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 171 | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | Carico medio | 10.5 | 174 | 4518772003274 | 171-2357 | 1150 | ||
38.36 € | 1 | 6 giorni | 177 | 220.01~320.00 | NA | 250 | Foro lungo | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | Carico medio | 11 | 255 | 4518772003281 | 171-2373 | 2000 | ||
43.90 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | NA | 300 | Foro lungo | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | Carico pesante | 11 | 306 | 4518772003298 | 171-2390 | 2250 | ||
59.79 € | 1 | 6 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 400 | Foro lungo | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Carico pesante | 11.5 | 408 | 4518772003304 | 171-2411 | 3800 | ||
20.48 € | 1 | 6 giorni | 100 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Foro rotondo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Carico medio | 9.5 | 123 | 4518772003267 | 171-2331 | 600 | ||
34.72 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 171 | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 42 | Carico medio | 10.5 | 174 | 4518772003472 | 171-2454 | 1300 |