Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTTK130
Codice componente
|
---|
HTTK130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.90 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 38 | 184 | 4989999099980 | 392-5757 | 1130 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio con elevato carico di rottura | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | Specifiche | Parte rotazione: durata 4 volte maggiore – Parte scorrimento: Con cuscinetti a sfere radiali |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma stampata con elevato carico di rottura e bulloneria fissa, il codice articolo è il seguente: HTTK130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTTK130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HTTK100 |
HTTK150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999099973 | 392-5749 | 730 | ||
31.36 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 204 | 4989999099997 | 392-5765 | 1280 |