Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTTUJ130
Codice componente
|
---|
HTTUJ130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 6 giorni | 177 | 220.01~320.00 | NA | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119930 | 392-5781 | 1400 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Materiale bozzello | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio con elevato carico di rottura | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | Specifiche | Parte rotazione: durata 4 volte maggiore – Parte scorrimento: Con cuscinetti a sfere radiali |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano stampato con elevato carico di rottura e bulloneria di rotazione, il codice articolo è il seguente: HTTUJ130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTTUJ130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HTTUJ100 |
HTTUJ150 |
HTTUJB100 |
HTTUJB130 |
HTTUJB150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.61 € | 1 | 7 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119923 | 392-5773 | 930 | ||
53.73 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | NA | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119947 | 392-5790 | 1610 | ||
50.08 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119954 | 392-5803 | 1020 | ||
69.25 € | 1 | 6 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119961 | 392-5811 | 1570 | ||
63.85 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119978 | 392-5820 | 1780 |