Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYGUJ150
Codice componente
|
---|
TYGUJ150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531510 | 278-2243 | 2080 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano con rotella in nylon, orientabile, il codice articolo è il seguente: TYGUJ150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYGUJ150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYGUJ100 |
TYGUJ130 |
TYGUJB-100A |
TYGUJB-130A |
TYGUJB-150A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531497 | 278-2227 | 1000 | ||
41.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | NA | 180 | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531503 | 278-2235 | 1700 | |
41.15 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 100 | Foro rotondo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | - | 4989999252408 | 450-9889 | 1130 | ||
58.26 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 180 | Foro rotondo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | - | 4989999252415 | 450-9897 | 1800 | ||
65.50 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 200 | Foro rotondo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | - | 4989999252422 | 450-9901 | 2360 |