Ruota a vite, orientabile, con vite lunga

Ruota a vite, orientabile, con vite lunga
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for tool wagons for lightweight object transport and pipe wagons.
· Can be mounted even in small spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TYLT75RHS

Codice componente
TYLT75RHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 95 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura M12
Diam. rotella D(Ø) 75 Largh. bozzello(mm) 21 Categoria di carico Carico leggero
Passo filettatura(mm) 1.75 Lunghezza assiale L(mm) 35 Carico ammesso(kgf) 40.8
Specifiche A vite / Con finecorsa Unità da ordinare(pezzo) 1 Codice JAN 4989999687163
Codice d'ordine 278-3177 Massa(g) 300

Si trova sulla pagina di Ruota a vite, orientabile, con vite lunga, il codice articolo è il seguente: TYLT75RHS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYLT75RHS.

Supporto tecnico