Ruota a vite con doppia rotella, rotelle in nylon, orientabile

Ruota a vite con doppia rotella, rotelle in nylon, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Eccellente resistenza chimica, resistenza alla corrosione e all'abrasione, leggerezza, facilità di rimozione dello sporco per mantenere pulito l'aspetto esterno, adatte a prodotti leggeri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDG-40-M8
TDG-40-M10
TDG-50-M8
TDG-50-M10
TDG-50-M12
TDGS-40-M8
TDGS-40-M10
TDGS-50-M8
TDGS-50-M10
TDGS-50-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 51NA29M840421.2530A vite4989999383195765-884255

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 51NA29M1040421.530A vite4989999383201765-883458

4.31 €

1 Disponibile 6 giorni 63NA39M850481.2540A vite4989999383218765-887784

4.33 €

1 Disponibile 6 giorni 63NA39M1050481.540A vite4989999383225765-885187

4.39 €

1 Disponibile 6 giorni 63NA39M1250481.2540A vite4989999383232765-886994

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 51Con finecorsa di rotazione29M840421.2530A vite / Con finecorsa4989999383249765-889359

3.95 €

1 Disponibile 6 giorni 51Con finecorsa di rotazione29M1040421.2530A vite / Con finecorsa4989999383256765-888563

4.81 €

1 Disponibile 6 giorni 63Con finecorsa di rotazione39M850481.2540A vite / Con finecorsa4989999383263765-892390

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni 63Con finecorsa di rotazione39M1050481.540A vite / Con finecorsa4989999383270765-890793

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni 63Con finecorsa di rotazione39M1250481.2540A vite / Con finecorsa4989999383287765-8915100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 15 Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico