Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDG-50-M12
Codice componente
|
---|
TDG-50-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 63 | NA | 39 | M12 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | A vite | 4989999383232 | 765-8869 | 94 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
Lunghezza assiale L(mm) | 15 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota a vite con doppia rotella, rotelle in nylon, orientabile, il codice articolo è il seguente: TDG-50-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDG-50-M12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TDG-40-M10 |
TDG-40-M8 |
TDG-50-M10 |
TDG-50-M8 |
TDGS-40-M10 |
TDGS-40-M8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 6 giorni | 51 | NA | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.5 | 30 | A vite | 4989999383201 | 765-8834 | 58 | ||
2.91 € | 1 | 6 giorni | 51 | NA | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | A vite | 4989999383195 | 765-8842 | 55 | ||
4.11 € | 1 | 6 giorni | 63 | NA | 39 | M10 | 50 | 48 | 1.5 | 40 | A vite | 4989999383225 | 765-8851 | 87 | ||
4.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 63 | NA | 39 | M8 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | A vite | 4989999383218 | 765-8877 | 84 | |
3.75 € | 1 | 6 giorni | 51 | Con finecorsa di rotazione | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | A vite / Con finecorsa | 4989999383256 | 765-8885 | 63 | ||
3.72 € | 1 | 6 giorni | 51 | Con finecorsa di rotazione | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | A vite / Con finecorsa | 4989999383249 | 765-8893 | 59 |