Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA20X180
Codice componente
|
---|
NA20X180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Diametro base (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 5.88 | 212 | 20 | 180 | 75 | 2.5 | 4989999315073 | 231-4053 | 672 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA | Quantità per confezione(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Piede livellatore (500–600kg), il codice articolo è il seguente: NA20X180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA20X180.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Materiale corpo
Carico ammesso(kN)
Altezza totale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Diametro base(mm)
Passo filettatura(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NA16X180 |
NA20X100 |
NA20X150 |
NB12X100 |
NB12X120 |
NB12X150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Diametro base (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 5.88 | 209 | 16 | 180 | 75 | 2 | 4989999315035 | 231-4029 | 441 | ||
13.91 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 5.88 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315042 | 231-4037 | 493 | ||
15.81 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 5.88 | 182 | 20 | 150 | 75 | 2.5 | 4989999315066 | 231-4461 | 600 | ||
8.11 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 4.9 | 122 | 12 | 100 | 55 | 1.75 | 4989999315240 | 231-4240 | 172 | ||
8.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 4.9 | 142 | 12 | 120 | 55 | 1.75 | 4989999315257 | 231-4258 | 190 | ||
10.19 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | - | Acciaio | - | 4.9 | 172 | 12 | 150 | 55 | 1.75 | 4989999315264 | 231-4568 | 205 |