Codice articolo del costruttore: TUW75
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 16.40 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.E. rotella: 75 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Diametro foro: 10 Ø
Larghezza mozzo: 37 mm
Max. Carico/carico ammesso: 120 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TUW75
Codice componente
|
---|
TUW75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 6 giorni | 75 | 32 | 10 | 37 | 120 | 123 | 4518772003069 | 171-2632 | 210 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | Cuscinetto | Non disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano stampato, rotella di ricambio, il codice articolo è il seguente: TUW75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUW75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TUW100 |
TUW130 |
TUW150 |
TUW200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 6 giorni | 100 | 35 | 12 | 44 | 171 | 174 | 4518772003076 | 171-2659 | 380 | ||
32.93 € | 1 | 6 giorni | 130 | 42 | 20 | 54 | 250 | 255 | 4518772003083 | 171-2675 | 780 | ||
39.96 € | 1 | 6 giorni | 150 | 45 | 20 | 55 | 300 | 306 | 4518772003090 | 171-2691 | 910 | ||
60.13 € | 1 | 6 giorni | 200 | 46 | 20 | 58 | 400 | 408 | 4518772003106 | 171-2713 | 1500 |