Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTUW150
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | D.E. rotella(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 40 | Diametro foro(Ø) | 15 | Larghezza mozzo(mm) | 50 |
Cuscinetto | Non disponibile | Max. Carico/carico ammesso(daN) | 300 | Max. Carico/carico ammesso(kg) | 306 |
Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 | Codice JAN | 4989999124828 |
Codice d'ordine | 392-5889 | Massa(g) | 720 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano stampato, con elevato carico di rottura, rotella di ricambio, il codice articolo è il seguente: HTUW150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTUW150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali