Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCH5A
Codice componente
|
---|
TCH5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | S (mm) | P1×P2 (mm) | T (mm) | d (mm) | Diametro catena compatibile (φ) | Foro di montaggio | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.70 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 20 | 47×38 | 4 | 6.2 | 5 | 4 | 4989999821581 | 352-3764 | 0.142 |
Loading...
Tipo | Ferramenta catena | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Quantità(pz.) | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Staffa ferma catena in acciaio inox (Per attacco / stacco) , il codice articolo è il seguente: TCH5A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCH5A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
S(mm)
P1×P2(mm)
T(mm)
d(mm)
Diametro catena compatibile(φ)
Foro di montaggio
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCH3A |
TCH4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | S (mm) | P1×P2 (mm) | T (mm) | d (mm) | Diametro catena compatibile (φ) | Foro di montaggio | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 16 | 30 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 4989999821628 | 352-3802 | 0.019 | ||
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 18 | 40×16 | 3 | 5.2 | 4 | 4 | 4989999821604 | 352-3781 | 0.049 |