Fune placcata standard

Fune placcata standard
  • In Offerta
[Features]
· A generic type wire rope which is used when corrosion resistance is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CWM4S20

Codice componente
CWM4S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.52 €

10.74 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio al carbonio Diametro fune(mm) 4
Lunghezza(m) 20 Carico di lavoro(kg) 140 Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo
Codice JAN 4989999179224 Codice d'ordine 213-4632 Massa(g) 1180

Si trova sulla pagina di Fune placcata standard, il codice articolo è il seguente: CWM4S20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CWM4S20.

Supporto tecnico