Filo spinato (Acciaio a basso tenore di carbonio)

Filo spinato (Acciaio a basso tenore di carbonio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A barbed wire made from standard steel.

[Applications]
· Gardening, farming, and other work.
· Can be used to thwart intruders by wrapping it around fences or walls.
· For preventing intrusion of wild animals into gardens and fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUW16100
TUW1620
TUW20100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Quantità Numero di graffe a U
(pz.)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

108.67 €

1 6 giorni 1.616601004989999276497282-57085000

39.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61615204989999276503282-57161000

110.04 €

1 6 giorni 1.914601004989999276480282-56947000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in acciaio a basso tenore di carbonio rivestito in zinco (JIS-SWMGS-2) Specifiche Con graffa a U
Trattamento superficie Finitura galvanizzata Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Supporto tecnico