Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFKB1-M5X20
Codice componente
|
---|
TFKB1-M5X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Profondità vite (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 0.8 | 14 | - | 20 | 4989999298208 | 430-9111 | 10.6 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Pentagonale |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | ABS |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Termoresistenza(°C) | 70 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a cinque stelle con filettatura esterna, filettatura interna / TFKN, il codice articolo è il seguente: TFKB1-M5X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFKB1-M5X20.
Configura
Proprietà di base
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Sezione di attacco, materiale
Profondità vite(mm)
Tipo
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lavorazione lato filettato
Sezione di attacco, trattamento superficie
Profilo esterno(Ø)
Passo filettatura(mm)
Altezza manopola(mm)
Lunghezza vite(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TFKB1-M5X10 |
TFKB1-M5X15 |
TFKB1-M6X10 |
TFKB1-M6X15 |
TFKB1-M6X20 |
TFKB1-M6X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Profondità vite (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 0.8 | 14 | - | 10 | 4989999298185 | 430-9090 | 9.3 | ||
1.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 0.8 | 14 | - | 15 | 4989999298192 | 430-9103 | 9.8 | |
1.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 1 | 14 | - | 10 | 4989999298215 | 430-9120 | 10.9 | |
1.29 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 1 | 14 | - | 15 | 4989999298222 | 430-9138 | 12 | ||
1.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 1 | 14 | - | 20 | 4989999298239 | 430-9146 | 12.7 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 35 | 1 | 14 | - | 30 | 4989999298246 | 430-9154 | 14.6 |