• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola zigrinata piatta (Codici componente)

Manopola zigrinata piatta
  • Sconto volumi elevati
● It is a flat knurled knob.
● Knurled processing makes it hard to slip and it tightens quickly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKKBF-M6X25

Codice componente
TKKBF-M6X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Profilo esterno
(Ø)
Passo filettatura
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità vite
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.25 €

1 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura2415-254989999287837470-104624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Termoresistenza(°C) 10 Quantità(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata piatta, il codice articolo è il seguente: TKKBF-M6X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKKBF-M6X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
TKKBF-M10X30S
TKKBF-M4X10
TKKBF-M4X10S
TKKBF-M6X25S
TKKBF-M6X30
TKKBF-M6X30S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Profilo esterno
(Ø)
Passo filettatura
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità vite
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.09 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA361.58-304989999290738470-124183

5.23 €

1 6 giorni Filettatura maschioM4NA-[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura160.73.5-104989999287769470-09706

7.03 €

1 6 giorni Filettatura maschioM4NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA160.73.5-104989999287905470-11196

10.55 €

1 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2415-254989999287974470-118624

7.27 €

1 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura[Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.)Cromatura2415-304989999287844470-105425

11.59 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2415-304989999287981470-119425

Supporto tecnico