Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKKNF-M6
Codice componente
|
---|
TKKNF-M6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Profondità vite (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 6 | 6 | - | 4989999290769 | 470-1275 | 21 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Termoresistenza(°C) | 10 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata piatta, il codice articolo è il seguente: TKKNF-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKKNF-M6.
Configura
Proprietà di base
Lavorazione lato filettato
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, materiale
Lunghezza vite(mm)
Tipo
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, trattamento superficie
Profilo esterno(Ø)
Passo filettatura(mm)
Altezza manopola(mm)
Profondità vite(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TKKBF-M10X30S |
TKKBF-M4X10 |
TKKBF-M4X10S |
TKKNF-M6S |
TKKNF-M8 |
TKKNF-M8S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Profondità vite (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M10 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 36 | 1.5 | 8 | - | 30 | 4989999290738 | 470-1241 | 83 | ||
4.79 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287769 | 470-0970 | 6 | ||
7.03 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287905 | 470-1119 | 6 | ||
6.19 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 6 | 6 | - | 4989999290813 | 470-1321 | 21 | ||
6.29 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M8 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 30 | 1.25 | 8 | 8 | - | 4989999290776 | 470-1283 | 44 | ||
8.28 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M8 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 1.25 | 8 | 8 | - | 4989999290820 | 470-1330 | 44 |