Gancio a D (Acciaio inox)

Gancio a D (Acciaio inox)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Joint fitting with large opening and easy to use.
· Press (pushing) the spring shaped ring part to open and close.
[Usage]
· Connection fitting of wire, chain, rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDF4
TDF5
TDF6
TDF8
TDF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.85 €

1 Disponibile 6 giorni 420.24989999284737300-86908

10.74 €

3.97 €

1 Stesso giorno

Stock

52.50.294989999284744300-870316

13.94 €

1 Disponibile 6 giorni 64.00.694989999284751300-871129

17.06 €

1 6 giorni 800.984989999284768300-872064

24.26 €

1 Disponibile 6 giorni 105.01.474989999284775300-8738133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Unità da ordinare 1 pz Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico