Gancio a D (Acciaio inox)【2 Pezzi per confezione】

Gancio a D (Acciaio inox)
[Features]
· D shaped ring with straight part and curved part.
· Connection part is welded, and is strong.
[Usage]
· Metal fitting for bags and clothing.
· In the linear part, wide width belt such as rubber or fiber is used and curved part is used for chain, wire and ropes etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDL315
TDL320
TDL325
TDL420
TDL425
TDL430
TDL435
TDL525
TDL530
TDL535
TDL540
TDL545
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Larghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.49 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 0.23154989999285420301-68466

7.56 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.23204989999285437301-68548

7.84 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.23254989999285444301-686210

8.84 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.394204989999285451301-687116

9.10 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.394254989999285468301-688918

9.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.394304989999285475301-689720

9.55 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.394354989999285482301-690124

10.49 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.595254989999285499301-691928

10.85 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.595304989999285505301-692732

11.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.595354989999285512301-693538

11.30 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.595404989999285314300-927146

11.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.595454989999285321300-928948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A
Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Supporto tecnico