Moschettone a vite "gancio aperto a P" (Acciaio inox)

Moschettone a vite "gancio aperto a P" (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Structure has outward opening with a ring, so it will not open inadvertently.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOFP5
TOFP6
TOFP8
TOFP10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.95 €

1 Disponibile 6 giorni 580.6954989999037449380-376726

18.32 €

1 Disponibile 6 giorni 660.9864989999037456380-377541

24.62 €

1 6 giorni 741.4784989999037463380-378380

32.01 €

1 6 giorni 911.96104989999037432380-3759152

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico