Moschettone a vite "Petite Carabiner" (Acciaio inox)

Moschettone a vite "Petite Carabiner" (Acciaio inox)
  • In Offerta
[Features]
· One touch removal for terminal metal fittings of the chain.
[Usage]
· Joint fittings.
· Best standard joint fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPKB6

Codice componente
TPKB6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.20 €

7.00 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Lunghezza(mm) 66
Carico di lavoro(kN) 0.78 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4989999019032 Codice d'ordine 356-5521
Massa(g) 37

Si trova sulla pagina di Moschettone a vite "Petite Carabiner" (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TPKB6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPKB6.

Supporto tecnico