Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T86020
Tipo | Anello | Diametro interno(mm) | 15 | Diametro filo(mm) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Unità da ordinare | 1 coppia | Pezzi contenuti in una conf. | 10 pz |
Codice JAN | 4989999203158 | Codice d'ordine | 415-6013 | Massa(g) | 7 |
Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio piastra per indicatore apertura / chiusura valvola (Tipo a P) , il codice articolo è il seguente: T86020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T86020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali