Giunti universali - serie WUT (Codici componente - Download CAD)

Giunti universali - serie WUT
[Features]
· Rotates 360°, allowing for adjustment of the angle.
· With a lock function for retaining the angle (direction).
· Features a rectification function than inhibits turbulence within the joints.
· A high pressure design with a pressure resistance of 3 MPa.
· A safety focused design where parts will not fall away, even when the lock is released.
[Application]
· For use when different applications call for changing the orientation of the nozzle by a significant amount.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WUT1/4MX1/4FSCS13

Codice componente
WUT1/4MX1/4FSCS13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4308 Equiv. Tipo Componenti correlati Specifiche Rotazione di 360°
Massima pressione di esercizio(MPa) 3

Si trova sulla pagina di Giunti universali - serie WUT, il codice articolo è il seguente: WUT1/4MX1/4FSCS13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WUT1/4MX1/4FSCS13.

Supporto tecnico