Vite a esagono incassato incorporata【5-20 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a esagono incassato incorporata
[Features]
· There is no need to set washers or spring washers.
· Can be tightened with a hex wrench; ideal for machine assembly.
· Comes with a washer/spring washer to prevent screws from loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B0780310

Codice componente
B0780310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.01 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 310[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70194989999289275285-903332.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a esagono incassato incorporata, il codice articolo è il seguente: B0780310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B0780310.

Tipologia prodotto

Codice componente
B0780306
B0780308
B0780312
B0780315
B0780320
B0780408
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70204989999289251285-901728.2

12.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70204989999289268285-902530.2

7.77 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

6.44 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 315[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

6.44 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 320[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

9.96 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70184989999289312285-907659.3

Supporto tecnico