Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B7770520
Codice componente
|
---|
B7770520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.8 | 10.9 | - | 10 | 4989999288186 | 285-7944 | 49.3 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite a esagono incassato incorporata, il codice articolo è il seguente: B7770520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B7770520.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Massa(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B7770525 |
B7770610 |
B7770612 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
6.44 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
11.17 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.8 | 10.9 | - | 9 | 4989999288193 | 285-7952 | 51.3 | ||
11.17 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1 | 10.9 | - | 8 | 4989999288209 | 285-7961 | 47.3 | ||
7.81 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1 | 10.9 | - | 8 | 4989999288216 | 285-7979 | 50.03 |