Morsetto con bloccaggio leva, n. 40A-2S

Morsetto con bloccaggio leva, n. 40A-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.40A-2S

Codice componente
NO.40A-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.44 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1000 Materiale corpo Acciaio inox
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio inox
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 34.5 Lunghezza braccio(mm) 27.5
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049 Accessori punta Bullone in acciaio inox
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso) Profilo leva Standard

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 40A-2S, il codice articolo è il seguente: NO.40A-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.40A-2S.

Supporto tecnico