Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.51MD
Profilo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 3000 | Metodo di fissaggio | Vite |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 |
Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio(mm) | 18.5 | Lunghezza braccio(mm) | 81 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2000–3099 | Accessori punta | Dado |
Corsa(mm) | 43 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. 51MD, il codice articolo è il seguente: NO.51MD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.51MD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali