Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THS1530M |
THS1536M |
THS1542M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro carrello (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Capacità di carico (Con 2) (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 68 | 57 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 35 | 4989999286038 | 285-2560 | 114 | ||
47.07 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 76 | 66 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 40 | 4989999286045 | 285-2578 | 154 | ||
57.10 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 42 | 101 | 85 | 9 | 30 | 5.5 | 6.5 | 45 | 4989999286052 | 285-2586 | 240 |
Loading...
Materiale carrello | Acciaio inox | Materiale telaio | Acciaio inox | E(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 2.5 | Unità da ordinare(borsa) | 1 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro carrello(mm)
A(mm)
P(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
Capacità di carico (Con 2)(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali