Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THS1542M
Codice componente
|
---|
THS1542M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro carrello (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Capacità di carico (Con 2) (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 42 | 101 | 85 | 9 | 30 | 5.5 | 6.5 | 45 | 4989999286052 | 285-2586 | 240 |
Loading...
Materiale carrello | Acciaio inox | Materiale telaio | Acciaio inox | E(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 2.5 | Unità da ordinare(borsa) | 1 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 2 |
Si trova sulla pagina di Rotella per porta tipo bombato in acciaio inox con cuscinetto a sfere (Telaio a C), il codice articolo è il seguente: THS1542M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THS1542M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro carrello(mm)
A(mm)
P(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
Capacità di carico (Con 2)(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
THS1530M |
THS1536M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro carrello (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Capacità di carico (Con 2) (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 68 | 57 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 35 | 4989999286038 | 285-2560 | 114 | ||
44.58 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 76 | 66 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 40 | 4989999286045 | 285-2578 | 154 |