Valvola di commutazione azionata a pedale

Valvola di commutazione azionata a pedale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A compact switching valve, excellent in performance.
· You can also use it as a 2 way valve.

[Specifications]
· The foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.
· [Lock mechanism] The foot stepping once switches the operation to ON and maintains it, and one more foot stepping switches it to OFF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP-4PA41R-8

Codice componente
TP-4PA41R-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.93 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con pedale Numero di attacchi A 4 attacchi Numero di posizioni di commutazione 2 posizioni scarico
Con attacco tubo Rc Tipo tubazioni e orientamento Lato diretto Sezione passaggio effettiva(mm2) 8
Diametro porta di collegamento (IN, OUT) Rc1/4 Diam. collegamento EX Rc1/8 Larghezza(mm) 80
Profondità(mm) 120 Altezza(mm) 48.5 Fluidi applicabili Aria
Temperatura liquido(°C) 5~60 Pressione di esercizio(MPa) 0~0.7 Specifiche Con blocco
Quantità(pz.) 1 Codice JAN 4989999344080 Codice d'ordine 285-9912
Massa(g) 750

Supporto tecnico