Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TLS65F
Codice componente
|
---|
TLS65F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.76 € | 1 | 6 giorni | 65 | 65 | 5 | 14 | 4 | 5 | 45 | 40 | 35 | NA | 5.0x20 | 4989999280531 | 279-6015 | 190 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura a specchio | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Vite per legno (Venduta separatamente) | Foro per vite di montaggio | Svasature |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / acciaio inox / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TLS65F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLS65F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Numero di fori filettati
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TLS-75F |
TLS100F |
TLS50F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.72 € | 1 | 6 giorni | 75 | 75 | 6 | 16 | 4 | 6.0 | 65 | 50 | 40 | NA | 6.0x20 | 4989999280548 | 279-6023 | 305 | ||
85.03 € | 1 | 6 giorni | 100 | 100 | 6 | 18 | 6 | 6.0 | 85 | 60 | 60 | 30 | 6.0x20 | 4989999280555 | 279-6031 | 500 | ||
50.89 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 5 | 14 | 4 | 4 | 35 | 35 | 20 | NA | 4.0x16 | 4989999280524 | 279-6007 | 110 |