Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / grezzo / TKH-CA / TRUSCO NAKAYAMA

Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / grezzo / TKH-CA / TRUSCO NAKAYAMA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] Corpo principale in acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato)) "Trattamento superficiale del corpo principale" Lucidatura a specchio della superficie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKH60CA

Codice componente
TKH60CA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.86 €

4.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Lunghezza L(mm) 60
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Lucidatura a specchio
Larghezza W(mm) 32 Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Comune destra/sinistra
Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente) Foro per vite di montaggio Foro rotondo Spessore(mm) 1.5
D2(mm) 6.3 Numero di fori filettati 6 Diametro foro(mm) 3.2
Capacità di carico con 2 elementi(kg) 9 P1(mm) 20 P2(mm) 44
P3(mm) 22 Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) 3.0×20 Pezzi contenuti in una conf. 1 pz
Codice JAN 4989999280425 Codice d'ordine 279-6121 Massa(g) 31

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / grezzo / TKH-CA / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TKH60CA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKH60CA.

Supporto tecnico