Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKN50CL
Codice componente
|
---|
TKN50CL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | D2 (mm) | Numero di fori filettati | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Superficie a specchio] Lucidatura a specchio | 32 | Per lato sinistro | 7.5 | 6 | 21 | 40 | 20 | 4989999280562 | 279-5949 | 32 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera a sfilo e a pavimento | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA | Metodo di montaggio | Vite per legno (Venduta separatamente) |
Foro per vite di montaggio | Svasature | Spessore(mm) | 1.5 | Diametro foro(mm) | 3.2 |
Capacità di carico con 2 elementi(kg) | 7 | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) | 3.0×20 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 kit |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TKN50CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKN50CL.
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
D2(mm)
Numero di fori filettati
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TNH40CL |
TNH40CR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | D2 (mm) | Numero di fori filettati | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | 6 giorni | 40 | [Superficie lucidata] Finitura lucidata | 30 | Per lato sinistro | 7 | 4 | 16 | 20 | NA | 4989999280265 | 279-6287 | 21 | ||
10.88 € | 1 | 6 giorni | 40 | [Superficie lucidata] Finitura lucidata | 30 | Per lato destro | 7 | 4 | 16 | 20 | NA | 4989999280272 | 279-6295 | 21 |