Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA (Codici componente)

Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Detachable hinge made of stainless steel, with excellent in corrosion resistance

[Uses]
· For measurement equipment, communication equipment, machine tools, small doors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKN50CL

Codice componente
TKN50CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)
Tipo invertito D2
(mm)
Numero di fori filettati P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50[Superficie a specchio] Lucidatura a specchio32Per lato sinistro7.562140204989999280562279-594932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Standard Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente)
Foro per vite di montaggio Svasature Spessore(mm) 1.5 Diametro foro(mm) 3.2
Capacità di carico con 2 elementi(kg) 7 Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) 3.0×20 Pezzi contenuti in una conf. 1 kit

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TKN50CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKN50CL.

Tipologia prodotto

Codice componente
TNH40CL
TNH40CR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)
Tipo invertito D2
(mm)
Numero di fori filettati P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.61 €

1 6 giorni 40[Superficie lucidata] Finitura lucidata30Per lato sinistro741620NA4989999280265279-628721

10.88 €

1 6 giorni 40[Superficie lucidata] Finitura lucidata30Per lato destro741620NA4989999280272279-629521

Supporto tecnico