Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
880W51N
Codice componente
|
---|
880W51N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 51 | 38 | 1.3 | 6.0 | 5 | 10 | Apertura spessa | 4989999095685 | 233-5808 | 270 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Finitura struttura | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Saldato | Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio / lucido / 550W-N, 880W-N / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: 880W51N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880W51N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
Numero di ciascuna confezione(pezzo)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
550W51N |
550W64N |
550W76N |
880W64N |
880W76N |
880W89N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 3 | 10 | Apertura sottile | 4989999096903 | 233-5778 | 170 | ||
7.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 63.5 | 33 | 0.9 | 4.5 | 5 | 10 | Apertura sottile | 4989999095661 | 233-5786 | 220 | ||
10.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | 41.5 | 1 | 5.0 | 8 | 10 | Apertura sottile | 4989999095678 | 233-5794 | 350 | ||
9.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 64 | 42 | 1.4 | 6.2 | 8 | 10 | Apertura spessa | 4989999095692 | 233-5816 | 400 | ||
10.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 12 | 10 | Apertura spessa | 4989999095708 | 233-5824 | 650 | ||
13.82 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 89 | 54 | 1.7 | 8.9 | 16 | 10 | Apertura spessa | 4989999095715 | 233-5832 | 970 |