Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41538UNCR
Codice componente
|
---|
41538UNCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 38 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 91 | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5×22 | 4989999096972 | 233-6243 | 188 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA | Tipo invertito | Comune destra/sinistra |
Metodo di montaggio | Vite per legno (Venduta separatamente) | Foro per vite di montaggio | Svasature | Numero di fori filettati | 6 |
Numero di ciascuna confezione(pezzo) | 4 | Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 1,5 mm - 1,7 mm / laminati / acciaio / lucido, cromato (trivalente) / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: 41538UNCR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41538UNCR.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41532N |
41532UNCR |
41538N |
41551N |
41551UNCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 32 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 82 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1×20 | 4989999096934 | 233-6138 | 140 | ||
7.94 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 32 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 82 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1×20 | 4989999096965 | 233-6235 | 140 | ||
7.69 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 38 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 91 | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5×22 | 4989999096941 | 233-6146 | 188 | ||
10.10 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 115 | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8×25 | 4989999096958 | 233-6154 | 376 | ||
11.41 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 115 | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8×25 | 4989999096989 | 233-6251 | 376 |