Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55076N
Codice componente
|
---|
55076N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 41.5 | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1×20 | 4989999096415 | 233-6031 | 320 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA | Tipo invertito | Comune destra/sinistra |
Metodo di montaggio | Vite per legno (Venduta separatamente) | Foro per vite di montaggio | Svasature | Numero di ciascuna confezione(pezzo) | 10 |
Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 0,8 mm - 1 mm / laminato / acciaio / lucido, cromato (trivalente) / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: 55076N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55076N.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Numero di fori filettati
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55025UNCR |
55032N |
55032UNCR |
55038N |
55038UNCR |
55076UNCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 21 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1×10 | 4989999096422 | 233-6073 | 45 | ||
7.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 31.5 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 22 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1×10 | 4989999096378 | 233-5999 | 59 | ||
7.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 31.5 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 22 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1×10 | 4989999096439 | 233-6081 | 59 | ||
7.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 38 | [Non in dotazione] Finitura struttura | 26 | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1×10 | 4989999096385 | 233-6006 | 89 | ||
7.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 38 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 26 | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1×10 | 4989999096446 | 233-6090 | 89 | ||
11.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | [Cromatura] Finitura cromata trivalente | 41.5 | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1×20 | 4989999096477 | 233-6120 | 320 |