Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST99951HL
Codice componente
|
---|
ST99951HL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 51 | 34 | 0.8 | 4.8 | 4 | 4.2 | 3 | 20 | 36 | NA | 2.7×13 | 10 | Senza anello in nylon | 4989999095111 | 233-6863 | 160 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Spazzolatura | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Vite per legno (Inclusa) | Foro per vite di montaggio | Svasature |
Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 0,8 mm - 1,5 mm / laminato / acciaio inox / spazzolato / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: ST99951HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST99951HL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Numero di fori filettati
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Numero di ciascuna confezione(pezzo)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ST99964HL |
ST999NR102HL |
ST999NR76HL |
ST999NR89HL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 64 | 38 | 0.8 | 5.3 | 6 | 4.2 | 5 | 22 | 50 | 25 | 2.7×16 | 10 | Senza anello in nylon | 4989999095128 | 233-6871 | 250 | ||
23.58 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 102 | 65 | 1.5 | 8 | 8 | 5.4 | 13 | 44 | 84 | 28 | 3.5×22 | 4 | Con anello in nylon | 4989999096835 | 233-7177 | 384 | ||
14.33 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 76 | 45 | 1 | 6.0 | 6 | 4.5 | 8 | 27 | 58 | 29 | 2.7×20 | 4 | Con anello in nylon | 4989999096828 | 233-7151 | 152 | ||
18.39 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 89 | 56 | 1.2 | 7 | 6 | 5.5 | 10 | 35 | 68 | 34 | 3.5×22 | 4 | Con anello in nylon | 4989999096910 | 233-7169 | 248 |