Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPCUBT15A
Codice componente
|
---|
TPCUBT15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro nominale (A) (mm) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Diametro nominale (B) (mm) | Diametro nominale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20–inf. a 30 | 15 | 25.7 | 36 | 25 | 48 | 1/2 | 21.7 | 4989999282528 | 285-9432 | 72 |
Loading...
Tipo | Raccordi in metallo a U | Materiale | Acciaio (JIS-SWCH) | Trattamento superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Bullone a U per tubi PC, con cromatura, diametro nominale A, diametro vite W3 / 8, il codice articolo è il seguente: TPCUBT15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPCUBT15A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile principale(mm)
Diametro nominale (A)(mm)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Diametro nominale (B)(mm)
Diametro nominale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPCUBT100A |
TPCUBT20A |
TPCUBT25A |
TPCUBT32A |
TPCUBT40A |
TPCUBT50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro nominale (A) (mm) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Diametro nominale (B) (mm) | Diametro nominale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100–inf. a 200 | 100 | 118.3 | 129 | 30 | 139 | 4 | 114.3 | 4989999282603 | 285-9513 | 171 | |
4.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30–inf. a 40 | 20 | 31.2 | 43 | 25 | 52 | 3/4 | 27.2 | 4989999282535 | 285-9441 | 77 | |
4.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30–inf. a 40 | 25 | 37.6 | 49 | 25 | 60 | 1 | 34 | 4989999282542 | 285-9459 | 87 | |
4.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40–inf. a 50 | 32 | 46.3 | 57 | 30 | 69 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282559 | 285-9467 | 96 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50–inf. a 60 | 40 | 52.2 | 63 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282566 | 285-9475 | 102 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60–inf. a 70 | 50 | 64.1 | 74 | 30 | 88 | 2 | 60.5 | 4989999282573 | 285-9483 | 116 |