Bullone a U per SGP SUS304 diametro nominale A, diametro vite W3 / 8

Bullone a U per SGP SUS304 diametro nominale A, diametro vite W3 / 8
  • Sconto volumi elevati
- Standard U-shaped metal fitting.
- One of the oldest standards in pipe support fittings.
- Metal fitting for tightening SGP pipes.
- For horizontal and/or vertical piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSGPBT15AS
TSGPBT20AS
TSGPBT25AS
TSGPBT32AS
TSGPBT40AS
TSGPBT50AS
TSGPBT65AS
TSGPBT80AS
TSGPBT100AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro nominale (A)
(mm)
Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diametro nominale (B)
(mm)
Diametro nominale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.42 €

1 6 giorni 20–inf. a 301521.73425461/221.74989999282795285-970073

7.50 €

1 Disponibile 6 giorni 20–inf. a 302027.24025503/427.24989999282801285-971878

8.00 €

1 7 giorni 30–inf. a 4025344625541344989999282818285-972683

8.76 €

1 Disponibile 6 giorni 40–inf. a 503242.75630641 1/442.74989999282825285-973494

9.41 €

1 7 giorni 40–inf. a 504048.66230741 1/248.64989999282832285-9742104

10.32 €

1 6 giorni 60–inf. a 705060.5743085260.54989999282849285-9751115

11.64 €

1 Disponibile 6 giorni 70–inf. a 806576.388301072 1/276.34989999282856285-9769138

12.39 €

1 Disponibile 6 giorni 80–inf. a 908089.110130117389.14989999282863285-9777148

14.32 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200100114.3126301454114.34989999282870285-9785180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie N/A E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico