Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B320017
Codice componente
|
---|
B320017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 33 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 17 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 17 | 16.2 | Scatola/confezione | 1.15 | 15.7 | 1.00 | Trattamento ACP | 33 pezzi (1 confezione) | 4989999071184 | 160-9483 | 25,81 (Con 33 pz) |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anello di sicurezza a C per alberi | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Si trova sulla pagina di Anello elastico (per alberi), il codice articolo è il seguente: B320017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B320017.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero applicabile (riferimento) m(mm)
d3(mm)
t(mm)
Trattamento superficie
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B320009 |
B320010 |
B320011 |
B320018 |
B320019 |
B320020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 9 | 8.6 | Scatola/confezione | 1.15 | 8.4 | 1.00 | Trattamento ACP | 60 pezzi (1 confezione) | 4989999071108 | 160-9408 | 18 (Con 60 pz) | ||
9.41 € | 53 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 10 | 9.6 | Scatola/confezione | 1.15 | 9.3 | 1.00 | Trattamento ACP | 53 pezzi (1 confezione) | 4989999071115 | 160-9416 | 20,09 (Con 53 pz) | ||
9.41 € | 51 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 11 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 11 | 10.5 | Scatola/confezione | 1.15 | 10.2 | 1.00 | Trattamento ACP | 51 pezzi (1 confezione) | 4989999071122 | 160-9424 | 23,15 (Con 51 pz) | ||
9.41 € | 28 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 18 | 17 | Scatola/confezione | 1.35 | 16.5 | 1.20 | Trattamento ACP | 28 pezzi (1 confezione) | 4989999071191 | 160-9491 | 32 (Con 28 pz) | ||
9.94 € | 28 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 19 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 19 | 18 | Scatola/confezione | 1.35 | 17.5 | 1.20 | Trattamento ACP | 28 pezzi (1 confezione) | 4989999071207 | 160-9505 | 33,63 (Con 28 pz) | ||
9.59 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 20 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 20 | 19 | Scatola/confezione | 1.35 | 18.5 | 1.20 | Trattamento ACP | 24 pezzi (1 confezione) | 4989999071214 | 160-9513 | 31,39 (Con 24 pz) |