Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B320022
Codice componente
|
---|
B320022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 22 | 21 | Scatola/confezione | 1.35 | 20.5 | 1.20 | Trattamento ACP | 20 pezzi (1 confezione) | 4989999071238 | 160-9530 | 29,04 (Con 20 pz) |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anello di sicurezza a C per alberi | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Si trova sulla pagina di Anello elastico (per alberi), il codice articolo è il seguente: B320022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B320022.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero applicabile (riferimento) m(mm)
d3(mm)
t(mm)
Trattamento superficie
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B320009 |
B320010 |
B320011 |
B320023 |
B320024 |
B320025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 9 | 8.6 | Scatola/confezione | 1.15 | 8.4 | 1.00 | Trattamento ACP | 60 pezzi (1 confezione) | 4989999071108 | 160-9408 | 18 (Con 60 pz) | ||
9.41 € | 53 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 10 | 9.6 | Scatola/confezione | 1.15 | 9.3 | 1.00 | Trattamento ACP | 53 pezzi (1 confezione) | 4989999071115 | 160-9416 | 20,09 (Con 53 pz) | ||
9.41 € | 51 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 11 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 11 | 10.5 | Scatola/confezione | 1.15 | 10.2 | 1.00 | Trattamento ACP | 51 pezzi (1 confezione) | 4989999071122 | 160-9424 | 23,15 (Con 51 pz) | ||
9.94 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 23 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 23 | 22 | Scatola/confezione | 1.35 | 21.4 | 1.20 | Trattamento ACP | 19 pezzi (1 confezione) | 4989999071245 | 160-9548 | 28,5 (Con 19 pz) | ||
9.94 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 24 | 22.9 | Scatola/confezione | 1.35 | 22.2 | 1.20 | Trattamento ACP | 19 pezzi (1 confezione) | 4989999071252 | 164-3002 | 33,31 (Con 19 pz) | ||
12.98 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 25 | 23.9 | Scatola/confezione | 1.35 | 23.2 | 1.20 | Trattamento ACP | 19 pezzi (1 confezione) | 4989999071269 | 160-9556 | 34,01 (Con 19 pz) |