Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B330012
Codice componente
|
---|
B330012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 12 | 12.5 | 1.15 | 13.0 | 1.00 | Trattamento ACP | 55 (1 confezione) | 4989999071801 | 161-0139 | 22,28 (Con 55 pz) |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per fori) | Profilo | Anello di sicurezza a C per fori | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Si trova sulla pagina di Anello elastico (per fori), il codice articolo è il seguente: B330012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B330012.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero applicabile (riferimento) m(mm)
d3(mm)
t(mm)
Trattamento superficie
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B330009 |
B330010 |
B330011 |
B330013 |
B330014 |
B330015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero applicabile (riferimento) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Trattamento superficie | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 9 | 9.4 | 0.70 | 9.8 | 0.60 | Trattamento ACP | 55 (1 confezione) | 4989999071771 | 161-0104 | 12,1 (Con 55 pz) | ||
9.41 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 10 | 10.4 | 1.15 | 10.7 | 1.00 | Trattamento ACP | 55 (1 confezione) | 4989999071788 | 161-0112 | 14,8 (Con 55 pz) | ||
9.41 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 11 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 11 | 11.4 | 1.15 | 11.8 | 1.00 | Trattamento ACP | 55 (1 confezione) | 4989999071795 | 161-0121 | 17,77 (Con 55 pz) | ||
9.41 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 13 | 13.6 | 1.15 | 14.1 | 1.00 | Trattamento ACP | 55 (1 confezione) | 4989999071818 | 161-0147 | 24,2 (Con 55 pz) | ||
9.41 € | 44 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 14 | 14.6 | 1.15 | 15.1 | 1.00 | Trattamento ACP | 44 (1 confezione) | 4989999071825 | 161-0155 | 21,08 (Con 44 pz) | ||
9.41 € | 44 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | [Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.) | 15 | 15.7 | 1.15 | 16.2 | 1.00 | Trattamento ACP | 44 (1 confezione) | 4989999071832 | 161-0163 | 24,82 (Con 44 pz) |