Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TN107 |
TN209 |
TN310 |
TN414 |
TN620 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 4989999340808 | 177-9141 | 50 | ||
13.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 4989999340815 | 177-9150 | 80 | ||
21.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 4989999340822 | 177-9168 | 150 | ||
18.36 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 4989999340839 | 177-9176 | 162 | ||
23.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 4989999340846 | 177-9184 | 200 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (EN CW614N Equiv. ) | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura maschio) | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | Cromatura |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali