Codice articolo del costruttore: TN0211L
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 5.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale M1: 1/4B(8A)
Filettatura nominale M2: 1/8B(6A)
Dimensione L: 21 mm
Dimensione H: 12 mm
Dimensione L1: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TN0211L
Codice componente
|
---|
TN0211L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensione L (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione L1 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 21 | 12 | 22 | 4989999313994 | 257-6716 | 30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (EN CW617N Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 14 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo a vite a gomito (filettatura esterna x interna / diametro disuguale), il codice articolo è il seguente: TN0211L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TN0211L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Dimensione L(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione L1(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TN0322L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensione L (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione L1 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 25 | 14 | 1:26 | 4989999314007 | 257-6724 | 50 |