Vite a testa cilindrica (filettatura intera)【2-400 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa cilindrica (filettatura intera)
  • Sconto volumi elevati
Vite da macchina a testa piatta, adatta per lavorazioni in cui la testa deve essere immersa. Quantità: da 2 a 150 pezzi per confezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B010306

Codice componente
B010306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa

9.98 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

36[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.5[4.6] 4.6–4.8Standard4004989999050035158-9946200.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B010306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B010306.

Tipologia prodotto

Codice componente
B010305
B010315
B010325
B010330
B010412
B010416
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa

14.91 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

35[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.5[4.6] 4.6–4.8Standard4004989999050028158-9938183.6

14.91 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

315[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.5[4.6] 4.6–4.8Standard3004989999050080158-9989267

9.98 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

325[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.5[4.6] 4.6–4.8Standard2204989999050134159-0014288.2

9.98 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

330[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.5[4.6] 4.6–4.8Standard1804989999050141159-0022274.14

9.98 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

412[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.7[4.6] 4.6–4.8Standard2504989999050240159-0090361.25

9.98 €

190 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

416[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.7[4.6] 4.6–4.8Standard1904989999050271159-0111331.55

Supporto tecnico