Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B010325
Codice componente
|
---|
B010325 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.5 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 220 | 4989999050134 | 159-0014 | 288.2 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B010325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B010325.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Applicazione
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B010305 |
B010306 |
B010315 |
B010330 |
B010412 |
B010416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 5 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.5 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 400 | 4989999050028 | 158-9938 | 183.6 | |
9.98 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3 | 6 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.5 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 400 | 4989999050035 | 158-9946 | 200.8 | ||
14.91 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 15 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.5 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 300 | 4989999050080 | 158-9989 | 267 | |
9.98 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3 | 30 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.5 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 180 | 4989999050141 | 159-0022 | 274.14 | ||
9.98 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.7 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 250 | 4989999050240 | 159-0090 | 361.25 | ||
9.98 € | 190 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 16 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.7 | [4.6] 4.6–4.8 | Standard | 190 | 4989999050271 | 159-0111 | 331.55 |