Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B83-0114
Codice componente
|
---|
B83-0114 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
11.41 € 4.68 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Profilo | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Dimensione (PT) | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione T(mm) | 10 | Materiale | Cavi elettrici in acciaio ad alto contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Trattamento superficie | Ossido nero |
A spina | Spina a testa svasata | Classificazione resistenza | 4.8 Equivalente | Specifiche | Prodotto conforme allo standard JIS, B0203 |
Dimensione B(mm) | 6 | Dimensione M(mm) | 4.5 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Codice JAN | 4989999076387 | Codice d'ordine | 212-9566 | Massa(g) | 11.61 |
Dimensione t (dettagli)(mm) | 10,0±0,4 |
Si trova sulla pagina di Tappo conico, il codice articolo è il seguente: B83-0114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B83-0114.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali